Panel-PC - BL PPC 1000 - 2701401

Fremstilling af et 15"-display

IP65-konformt industri-panel-PC (PPC) uden blæser med resistiv touchscreen, energieffektiv Intel® Atom™-processor og 2 GB RAM. Optioner for lagermedier i CompactFlash®-, HDD- og SSD-format.

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Det konfigurerbare panel-PC BL PPC 1000 har en Intel® Atom™ 1,66 GHz N455 CPU, som pga. sin udprægede alsidighed mhp. computerkraft og energieffektivitet finder sin anvendelse her. Vha. konstruktionen uden blæser og I/O-mulighederne kan BL PPC 1000 anvendes til mange forskellige anvendelser. De tre indbyggede COM-porte gør det muligt at slutte den til ældre RS-232-apparater. En af COM-portene kan også konfigureres til RS-422- eller RS-485-protokollen. Det er muligt at anvende CompactFlash®-kort, HDD eller SSD som lagermedier.

Dine fordele

  • Kapslingsklasse IP65 (forside), IP20 (bagside)
  • LC-display med resistiv touchscreen
  • Kan konfigureres efter kundens behov
  • Tre COM-porte
  • Konstruktion uden ventilator
  • Energieffektiv Intel® Atom™-processor
  • Kapslingsklasse IP65 (forside), IP20 (bagside)

Varedata

Bestillingsnøgle 2701401
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRBABB -
Katalogside Side 124 (C_8_2015)
GTIN 4046356791045
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4.318,000 g
Toldtarifnummer 84714100
Oprindelsesland TW (Taiwan)