Panel-PC - BL PPC 7000 - 2701398

Fremstilling af et 15"-display

IP65-konform industri-panel-pc (ppc) med resistiv touchscreen og energieffektiv Intel® i7-processor. Mulighed for harddisk i HDD- og SSD-format.

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Det konfigurerbare panel-PC Basicline PPC 7000 har en Intel® Core™ i7-3555LE-processor, som pga. den store computerkraft og den høje grafikydelse finder sin anvendelse her. Pga. den robuste udførelse og de talrige I/O-muligheder kan BL PPC 7000 anvendes til mange forskellige anvendelser. De tre indbyggede COM-porte gør det muligt at slutte den til ældre RS-232-apparater. En af COM-portene kan også konfigureres til RS-422-protokollen eller RS-485-protokollen. I modsætning til den konfigurerbare BL PPC 7000 er grundkonfigurationen fastlagt på de følgende forkonfigurerede apparater: BL PPC15 7000 har en 15-tommers touchscreen og BL PPC 17 7000 en 17-tommers touchscreen. Begge modeller er udstyret med 4 GB RAM og kan forsynes med et CF-kort, HDD eller SDD.

Dine fordele

  • Effektiv Intel®- Core™ i7-processor
  • Kapslingsklasse IP65 (forside), IP20 (bagside)
  • Tre COM-porte

Varedata

Bestillingsnøgle 2701398
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRBABB -
Katalogside Side 33 (C_6_2017)
GTIN 4046356826419
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 11,110 kg
Toldtarifnummer 84714100