Panel-PC - BL PPC17 7000 - 2701396

Fremstilling af et 15"-display

IP65-konform industri-panel-pc (17 tommer) med resistiv touchscreen. Højtydende Intel® i7-processor med 4 GB RAM. Kan udstyres med masselagerenhed.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Panel-PC Basicline PPC17 7000 har en Intel® Core™ i7-3555LE, som pga. den store computerkraft og høje grafikydelse finder sin anvendelse her. Som følge af den robuste udførelse og I/O-mulighederne kan BL PPC17 7000 anvendes til mange forskellige formål. De tre indbyggede COM-porte gør det muligt at slutte den til ældre RS-232-apparater. En af COM-portene kan også konfigureres til RS-422- eller RS-485-protokollen. BL PPC17 7000 har en 17-tommers touchscreen. Modellen er udstyret med 4GB RAM (der kan installeres op til 16GB) og kan forsynes med et CF-kort, HDD eller SSD.

Dine fordele

  • Effektiv Intel® Core™ i7-3555LE-processor
  • Kapslingsklasse IP65 (forside), IP20 (bagside)
  • Tre COM-porte

Varedata

Bestillingsnøgle 2701396
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRBABB -
Katalogside Side 33 (C_6_2017)
GTIN 4046356812917
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 12,800 kg
Toldtarifnummer 84714100
Oprindelsesland TW (Taiwan)