Panel-PC - BL PPC15 7000 - 2701395

IP65-konform industri-panel-pc (15 tommer) med resistiv touchscreen. Højtydende Intel® i7-processor med 4 GB RAM. Kan udstyres med masselagerenhed.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Den konfigurerbare panel-pc BL PPC 7000 råder over en Intel® Core™ i7-3555LE-processor, der anvendes på grund af sin data- og grafikydelse og sin energieffektivitet. Som følge af den robuste udførelse samt I/O-mulighederne kan BL PPC 7000 anvendes til mange forskellige formål. De tre indbyggede COM-porte gør det muligt at slutte den til ældre RS-232-apparater. En af COM-portene kan også konfigureres til RS-422- eller RS-485-protokollen. I modsætning til den konfigurerbare BL PPC 7000 er grundkonfigurationen foregivet på de følgende forkonfigurerede apparater: BL PPC15 7000 besidder en 15-tommers touchscreen og BL PPC 17 7000 en 17-tommers touchscreen. Begge modeller har 4 GB RAM (der kan tilføjes op til 16 GB) og kan udstyres med et CF-kort som HDD eller SDD.

Dine fordele

  • Effektiv Intel®- Core™ i7-processor
  • Kapslingsklasse IP65 (forside), IP20 (bagside)
  • Tre COM-porte

Varedata

Bestillingsnøgle 2701395
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRBABB -
GTIN 4046356812900
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 11,500 kg
Toldtarifnummer 84714100
Oprindelsesland TW (Taiwan)