Panel-PC - BL PPC17 3000 - 2701394

Fremstilling af et 15"-display

IP65-konform industri-panel-pc (17 tommer) med resistiv touchscreen. Energieeffektiv Intel® Celeron® Dual Core-processor. Kan udstyres med masselagerenhed.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Basicline 3000 er en pc, som anvender en Dual core Intel® Celeron® 1020E 2.2 GHz-processor. Den udmærker sig ved et afbalanceret forhold mellem datakraft, grafikydelse og energieffektivitet. Det robuste design og I/O-kapaciteten gør BL PPC17 3000 til et produkt, som kan anvendes til mange formål. De tre indbyggede COM-porte muliggør forbindelser til ældre RS-232-komponenter. En COM-port kan også konfigureres til RS-422- eller RS-485-protokoller. BL PPC17 3000 råder over en 17-tommers touchscreen. BL PPC17 3000 er udstyret med 4 GB RAM (der kan installeres op til 16 G) og er velegnet til installation af et CF-kort, HDD eller SSD.

Dine fordele

  • Effektiv Intel® Celeron® Dual-Core-processor
  • Kapslingsklasse IP65 (forside), IP20 (bagside)
  • Tre COM-porte

Varedata

Bestillingsnøgle 2701394
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRBABB -
Katalogside Side 33 (C_6_2017)
GTIN 4046356812894
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 12,800 kg
Toldtarifnummer 84714100
Oprindelsesland TW (Taiwan)