Panel-PC - BL PPC15 3000 - 2701393

IP65-konform industri-panel-pc (15 tommer) med resistiv touchscreen. Energieffektiv Intel® Celeron® Dual Core-Prozessor. Kan udstyres med masselagerenhed.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Den konfigurerbare panel-pc BL PPC 3000 råder over en Intel® Celeron® 1020E-processor med 2,2 GHz, der anvendes som følge af sit afbalancerede forhold mellem data- og grafikydelse og sin energieffektivitet. På grund af den robuste udførelse og de talrige I/O-muligheder kan BL PPC 3000 anvendes til mange forskellige formål. De tre indbyggede COM-porte gør det muligt at slutte den til ældre RS-232-apparater. En af COM-portene kan også konfigureres til RS-422-protokollen eller RS-485-protokollen. I modsætning til den konfigurerbare BL PPC 3000 er grundkonfigurationen foregivet på de forkonfigurerede apparater: BL PPC15 3000 besidder en 15-tommers touchscreen og BL PPC17 en 17-tommers touchscreen. Begge modeller har 4 GB RAM og kan udstyres med et CF-kort som HDD eller SDD.

Dine fordele

  • Effektiv Intel® Celeron® Dual-Core-processor
  • Kapslingsklasse IP65 (forside), IP20 (bagside)
  • Tre COM-porte

Varedata

Bestillingsnøgle 2701393
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRBABB -
Katalogside Side 33 (C_6_2017)
GTIN 4046356812887
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 11,500 kg
Toldtarifnummer 84714100
Oprindelsesland TW (Taiwan)