Inline-klemme - IB IL AO 2/UI-XC-PAC - 2701389

Illustrationen viser standardartikel

Inline XC, Analog udgangsklemme, Analoge udgange: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tilslutningsteknik: 2-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kBit/s, Extreme Conditions-variant, kapslingsklasse: IP20, inklusive Inline stik och märkfält

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • 2 analoge udgangskanaler
  • Tilslutning af aktuatorer i 2-lederteknik
  • Strømområder: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
  • Spændingsområder: 0 V ... 10 V, ±10 V
  • Kan anvendes under ekstreme omgivelsesbetingelser
  • Udvidet temperaturområde -40 °C til +70 °C (se kapitlet "Testet med succes: Anvendelse under ekstreme miljøbetingelser" i databladet)
  • Lakerede printkort

Varedata

Bestillingsnøgle 2701389
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNI142 -
GTIN 4046356743693
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 66,000 g
Toldtarifnummer 85389091