Busterminal - IL ETH BK DI8 DO4 2TX-XC-PAC - 2701388

Inline XC, Busterminal, Modbus/TCP (UDP), RJ45-bøsning, Digitale indgange: 8, 24 V DC, tilslutningsteknik: 3-leder, Digitale udgange: 4, 24 V DC, 500 mA, tilslutningsteknik: 3-leder, Extreme Conditions-variant, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kBit/s / 2 MBit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. Inline-stik og mærkningsfelter

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Buskobleren med integrerede I/O'er er beregnet til anvendelse i et Modbus/TCP (UDP)-netværk og er bindeleddet til Inline-I/O-systemet.
Ved buskobleren kan du montere op til 61 Inline-deltagere efter hinanden.
Buskobleren understøtter maks. 16 PCP-deltagere.

Dine fordele

  • 2 Ethernet-porte (med integreret switch)
  • Autonegotiation
  • Autocrossing
  • Overførselsrate 10 Mbit/s og 100 Mbit/s
  • Automatisk registrering af overførselshastighed i lokalbussen (500 kbit/s eller 2 Mbit/s)
  • 8 digitale indgange, 4 digitale udgange on board
  • Dataudveksling mulig over OPC-server
  • Software-grænseflader til adgang over TCP/IP: Device Driver Interface (DDI), High Level Language Fieldbus Interface (HFI)
  • Webbaseret management
  • Kan anvendes under ekstreme omgivelsesbetingelser
  • Udvidet temperaturområde -40 °C til +70 °C (se kapitlet "Testet med succes: Anvendelse under ekstreme miljøbetingelser" i databladet)
  • Lakerede printkort
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2701388
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRI11B -
Katalogside Side 168 (C_8_2015)
GTIN 4046356743709
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 349,000 g
Toldtarifnummer 85389091