Antenne - ANT-OMNI-5900-01 - 2701347

Rundstråleantenne, 5 GHz, gevinst: 5 dBi, polarisering: lineær, åbningsvinkel: h/v 360°/25°, kapslingsklasse: IP64, tilslutning: N (female), inkl. montagevinkel og mastklemmer

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Til mellemstore afstande
  • Til frit bevægelige anvendelser
  • Til flerpunkts- eller mesh-forbindelser

Varedata

Bestillingsnøgle 2701347
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNN2Z1 -
Katalogside Side 473 (C_6_2017)
GTIN 4046356739399
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 267,800 g
Toldtarifnummer 85177000
Oprindelsesland PL (Poland)