Panel-PC - BL PPC15 1000 - 2701338

15-tommers industri-panel-pc (PPC) uden blæser med kapslingsklasse IP65 og resistiv touchscreen. Energieffektiv Intel® Atom™-processor med 2 GB RAM. Kan udstyres med masselagerenhed.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

Basicline PPC15 1000 er en 15-tommers panel-PC med Intel® Atom™-processor 1,66 GHz N455. Takket være konstruktionen uden blæser og de mange I/O-muligheder egner BL PPC15 1000 som industri-panel-pc sig til vidt forskellige anvendelser. De tre indbyggede COM-porte gør det muligt at slutte den til ældre RS-232-apparater. En af COM-portene kan også konfigureres til RS-422- eller RS-485-protokollen. BL PPC15 1000 har et afbalanceret forhold mellem processorkraft og energieffektivitet ved førsteklasses konnektivitet.

Dine fordele

  • Kapslingsklasse IP65 (forside), IP20 (bagside)
  • LC-display med resistiv touchscreen
  • Energibesparende Intel® Atom™-processorer
  • Der understøttes kun embedded styresystemer
  • Tre COM-porte
  • Konstruktion uden ventilator

Varedata

Bestillingsnøgle 2701338
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRBABB -
Katalogside Side 124 (C_8_2015)
GTIN 4046356773126
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4.318,000 g
Toldtarifnummer 84714100
Oprindelsesland TW (Taiwan)