Panel-PC - BL PPC12 1000 - 2701336

Fremstilling af et 15"-display

12-tommers industri-panel-pc (PPC) uden blæser med kapslingsklasse IP65 og resistiv touchscreen med LED-baggrundbelysning. Energieffektiv Intel® Atom™-processor med 2 GB RAM. Kan udstyres med masselagerenhed.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

Basicline PPC12 1000 er en 12-tommers panel-PC med dynamisk LED-visning med baggrundsbelysning. Intel® Atom™-processoren 1,66 GHz N455 byder på et afbalanceret forhold mellem processorkraft og energieffektivitet. Takket være konstruktionen uden blæser og de mange I/O-muligheder egner BL PPC 1000 som industri-panel-pc sig til vidt forkellige anvendelser. De tre indbyggede COM-porte gør det muligt at slutte den til ældre RS-232-apparater. En af COM-portene kan også konfigureres til RS-422- eller RS-485-protokollen.

Dine fordele

  • Kapslingsklasse IP65 (forside), IP20 (bagside)
  • LC-display med resistiv touchscreen
  • Energibesparende Intel® Atom™-processorer
  • Der understøttes kun embedded styresystemer
  • Tre COM-porte
  • Konstruktion uden ventilator

Varedata

Bestillingsnøgle 2701336
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRBABB -
GTIN 4046356773102
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4.318,000 g
Toldtarifnummer 84714100
Oprindelsesland TW (Taiwan)