Inline-klemme - IB IL 24 PWR IN/R-XC-PAC - 2701298

Illustrationen viser standardartikel

INLINE-forsynings- og tilslutningsklemme, Extreme Conditions-variant, komplet med tilbehør (tilslutningsstik og mærkningsfelt), 24V DC, uden sikring

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station.
Hvis den maksimale strømværdi for potentialerangerer UL er nået, kan denne klemme anvendes for at tilføre logikspændingen igen.
Til klemmen tilføjes en 24 V DC-spænding (U24V). Ud fra denne spænding frembringes logikspændingen (UL) og forsyningsspændingen til analogklemmerne (UANA).
Derudover tillader klemmen forsyning med 24 V DC-hovedspænding (UM) og 24 V DC-segmentspænding (US).
Kendetegn
- Forsyning mulig med alle 24 V DC-spændinger, der kræves på svag-signal-niveau i en Inline-station
- Diagnosevisninger

Dine fordele

  • Forsyning mulig med alle 24 V spændinger, der kræves på svag-signal-niveau i en Inline-station
  • Diagnose- og statusvisninger
  • Kan anvendes under ekstreme omgivelsesbetingelser
  • Udvidet temperaturområde -40 °C til +70 °C (se kapitlet "Testet med succes: Anvendelse under ekstreme miljøbetingelser" i databladet)
  • Lakerede printkort

Varedata

Bestillingsnøgle 2701298
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNI123 -
Katalogside Side 136 (C_6_2017)
GTIN 4046356735704
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 192,000 g
Toldtarifnummer 85389091