Touchpanel - TD 1030T - 2701257

Touchpanel med 7,1 cm / 2,8''-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 320 x 240 Pixel (QVGA), 4 farver, Cortex™-M3 120 MHz, uden, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Kile RTX (RTOS) og anvendersoftware: PC WORX. (bussystem: uden)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kort idriftsættelsestid
  • Enkel montering, ringe indbygningsdybde og kompakt konstruktion
  • Neutral front
  • Ingen ekstra visualiseringssoftware: parametrere i stedet for visualisere
  • Lave vedligeholdelsesomkostninger - projekter kun skal tilpasses en gang
  • Nanobrowser (WebVisit Client) er som standard integreret i alle moduler
  • Enkel moduludskiftning - visualiseringsprojektet er gemt på plc'en (webserver)

Varedata

Bestillingsnøgle 2701257
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRCABD -
Katalogside Side 16 (C_6_2017)
GTIN 4046356771122
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 376,300 g
Toldtarifnummer 84715000