Funktionsmodul - AXL F CNT2 INC2 XC 1F - 2701239

Illustrationen viser standardartikel

Axioline F-funktionsmodul, Extreme Conditions-variant, 2 tællerindgange, 2 inkremental-encoder-indgange (inklusive bus basemodul og stik)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Modulet er beregnet til brug i en Axioline F-station.
Det har på den ene side til formål at registrere hurtige impulsfølger fra sensorer og på den anden side at registrere positioner ved hjælp af inkrementalværdigiver.
Modulet forener to tælleindgange til bearbejdningen af hurtige tællerimpulser og to inkrementalværdigiver-indgange til positionsregistreringen.

Dine fordele

  • 2 tællerindgange
  • 2 inkrementalværdigiver-indgange
  • Maksimal indgangsfrekvens: 300 kHz/100 kHz (afhængigt af fortrådningen)
  • 32 bit tæller (op og ned)
  • Styring af en udgang afhængig af to grænseværdier
  • Tæller: Styring af tælling (Source) via en styreindgang (Gate)
  • Tæller: Enkeltstående eller periodisk tælling
  • Inkrementalværdigiver-registrering: Registrering af digitale signaler fra symmetriske og asymmetriske inkrementalværdigivere
  • Inkrementalværdigiver-registrering: Bearbejdning af lineære og rundakser
  • Gemt modultypeskilt
  • Diagnose- og statusvisninger
  • Kan anvendes under ekstreme omgivelsesbetingelser
  • Udvidet temperaturområde -40 °C til +70 °C (se kapitlet "Testet med succes: Anvendelse under ekstreme miljøbetingelser" i databladet)
  • Delvist lakerede printkort

Varedata

Bestillingsnøgle 2701239
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNI263 -
Katalogside Side 121 (C_6_2017)
GTIN 4046356730082
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 233,900 g
Toldtarifnummer 85389091