I/O-modul - AXL F DO32/1 XC 1F - 2701230

Illustrationen viser standardartikel

Axioline F XC, Udgangsmodul, Digitale udgange: 32, 24 V DC, 500 mA, tilslutningsteknik: 1-leder, Extreme Conditions-variant, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. basemodul og Axioline F stik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Modulet er beregnet til brug i en Axioline F-station.
Den bruges til udgang af digitale signaler.
Udgangene er beskyttet mod kortslutning og overbelastning.

Dine fordele

  • 32 digitale udgange
  • 24 V DC, 500 mA
  • Tilslutning af aktuatorer i 1-lederteknik
  • Minimal opdateringstid < 100 µs
  • Gemt modultypeskilt
  • Kan anvendes under ekstreme omgivelsesbetingelser
  • Udvidet temperaturområde -40 °C til +70 °C (se kapitlet "Testet med succes: Anvendelse under ekstreme miljøbetingelser" i databladet)
  • Delvist lakerede printkort

Varedata

Bestillingsnøgle 2701230
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRI232 -
Katalogside Side 109 (C_6_2017)
GTIN 4046356730518
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 240,000 g
Toldtarifnummer 85389091