I/O-modul - AXL F DI32/1 XC 1F - 2701226

Illustrationen viser standardartikel

Axioline F XC, Digitalt indgangsmodul, Digitale indgange: 32, 24 V DC, tilslutningsteknik: 1-leder, Extreme Conditions-variant, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. basemodul og Axioline F stik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Modulet er beregnet til brug i en Axioline F-station.
Den bruges til registrering af digitale signaler.
Indgangenes filtertider kan indstilles for at øge støjimmuniteten.
Filtertider på 100 μs giver dig mulighed for at omsætte en tællerfunktion med en indgangsfrekvens til maksimalt 5 kHz.

Dine fordele

  • 32 digitale indgange iht. EN 61131-2 type 1 og type 3
  • 24 V DC, 2,4 mA
  • Sensorernes tilslutning foregår via 1-lederteknik
  • Minimal opdateringstid < 100 µs
  • Filtertider kan indstilles i tre trin: < 100 µs, 1000 µs eller 3000 µs
  • Maksimal indgangsfrekvens: 5 kHz
  • Gemt modultypeskilt
  • Kan anvendes under ekstreme omgivelsesbetingelser
  • Udvidet temperaturområde -40 °C til +70 °C (se kapitlet "Testet med succes: Anvendelse under ekstreme miljøbetingelser" i databladet)
  • Delvist lakerede printkort

Varedata

Bestillingsnøgle 2701226
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRI231 -
Katalogside Side 107 (C_6_2017)
GTIN 4046356730785
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 167,000 g
Toldtarifnummer 85389091