Inline-klemme - IB IL AO 1/SF-XC-PAC - 2701219

Illustrationen viser standardartikel

Inline XC, Analog udgangsklemme, Analog udgang: 1, 0 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, tilslutningsteknik: 2-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kBit/s, Extreme Conditions-variant, kapslingsklasse: IP20, inkl. Inline-stik og mærkningsfelter

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station.
Den bruges til udsendelse af analoge strøm- og spændingssignaler.
Specielle engineering-tiltag og -tests gør det muligt at anvende klemmen i ekstreme omgivelser.

Dine fordele

  • 1 analog udgang til valgfri tilslutning af spændings- eller strømsignaler
  • Tilslutning af aktuatorer i 2-lederteknik
  • Strømområde: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
  • Spændingsområde 0 V - 10 V
  • Procesdata-update inklusive transformeringstid for den digital-analoge transducer < 1 ms
  • Kan anvendes under ekstreme omgivelsesbetingelser
  • Udvidet temperaturområde -40 °C til +70 °C (se kapitlet "Testet med succes: Anvendelse under ekstreme miljøbetingelser" i databladet)
  • Lakerede printkort

Varedata

Bestillingsnøgle 2701219
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNI142 -
Katalogside Side 166 (C_6_2017)
GTIN 4046356729468
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 126,000 g
Toldtarifnummer 85389091