Inline-klemme - IB IL TEMP 4/8 RTD-EF-XC-PAC - 2701218

Illustrationen viser standardartikel

Modulær analog Inline-indgangsklemme, 8 indgange, RTD (modstandsføler), 4-leder tilslutningsteknik, Extreme Conditions-udgave, komplet med enkelt nummererede periferitilslutningsstik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Sensortyper Pt, Ni, Cu, KTY efter DIN og SAMA
  • Måleværdiregistrering med 16 bit opløsning
  • Channel-Scout til optisk kanalregistrering
  • Sensorernes tilslutning foregår via 2-, 3- og 4-lederteknik
  • Kan anvendes under ekstreme omgivelsesbetingelser
  • Udvidet temperaturområde -40 °C til +70 °C (se kapitlet "Testet med succes: Anvendelse under ekstreme miljøbetingelser" i databladet)
  • Lakerede printkort

Varedata

Bestillingsnøgle 2701218
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRI143 -
Katalogside Side 165 (C_6_2017)
GTIN 4046356728836
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 190,000 g
Toldtarifnummer 85389091