Inline-funktionsklemme - IB IL TEMP 2 RTD-XC-PAC - 2701217

Illustrationen viser standardartikel

INLINE analog indgangsklemme, Extreme Conditions-variant, komplet med tilbehør (tilslutningsstik og mærkningsfelt), 2 indgange, RTD (modstandsføler), 2-, 3-, 4-leder-tilslutningsteknik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station.
Den bruges til registrering af signaler fra resistive temperatursensorer.
Klemmen understøtter alle gængse printkort- og nikkelsensorer iht. DIN EN 60751 og SAMA.
Desuden understøttes sensorerne Cu10, Cu50, Cu53 samt KTY81 og KTY84.
Måletemperaturen vises vha. 16 bit-værdier i to procesdataord (ét ord pr. kanal)
Specielle engineering-tiltag og -tests gør det muligt at anvende klemmen i ekstreme omgivelser.

Dine fordele

  • 2 indgange til modstandstemperatursensorer
  • Sensortyper Pt, Ni, Cu, KTY efter DIN og SAMA
  • Sensorernes tilslutning foregår via 2-, 3- og 4-lederteknik
  • Parametrering af kanaler uafhængigt af hinanden over bussystemet
  • Fremstilling af måleværdierne mulig i tre forskellige formater
  • Måleværdiregistrering med 16 bit opløsning
  • Channel-Scout til optisk kanalregistrering
  • Kan anvendes under ekstreme omgivelsesbetingelser
  • Udvidet temperaturområde -40 °C til +70 °C (se kapitlet "Testet med succes: Anvendelse under ekstreme miljøbetingelser" i databladet)
  • Lakerede printkort

Varedata

Bestillingsnøgle 2701217
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRI143 -
Katalogside Side 165 (C_6_2017)
GTIN 4046356728829
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 67,000 g
Toldtarifnummer 85389091