Inline-klemme - IB IL AI 4/EF-XC-PAC - 2701215

Illustrationen viser standardartikel

Inline XC, Analog indgangsklemme, Analoge indgange: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tilslutningsteknik: 2-, 3- og 4-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kBit/s, Extreme Conditions-variant, kapslingsklasse: IP20, inkl. Inline-stik og mærkningsfelter

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kort opdateringstid på maks. 1 ms for alle kanaler
  • Sensorforsyning med kanalvist integreret kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse
  • Desuden tillader automatiseringklemmen den bussynkrone levering af indgangsværdierne med en meget lav jitter (< 10 μs)
  • Måleværdiregistrering med 16 bit opløsning
  • 4 differencesignalindgange
  • Sensorernes tilslutning foregår via 2-, 3- og 4-lederteknik
  • Kan anvendes under ekstreme omgivelsesbetingelser
  • Udvidet temperaturområde -40 °C til +70 °C (se kapitlet "Testet med succes: Anvendelse under ekstreme miljøbetingelser" i databladet)
  • Lakerede printkort

Varedata

Bestillingsnøgle 2701215
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNI141 -
Katalogside Side 160 (C_6_2017)
GTIN 4046356727839
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 210,000 g
Toldtarifnummer 85389091