Inline-klemme - IB IL 24/48 DOR 2/W-XC-PAC - 2701214

Illustrationen viser standardartikel

Inline XC, Relæklemme, Relæudgang: 2 (potentialfrie kontakter), 24 V AC / 48 V DC, 2 A, Til kobling af ohmske belastninger, Extreme Conditions-variant, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklasse: IP20, inklusive Inline stik och märkfält

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station.
Den har to relæsluttekontakter, som er uafhængige af hinanden og potentialfri.
Specielle engineering-tiltag og -tests gør det muligt at anvende klemmen i ekstreme omgivelser.

Dine fordele

  • 2 relæer
  • Potentialfrie tilslutninger til 2 aktuatorer
  • Mærkestrøm pr. udgang: 2 A
  • Total strøm på klemmen: 4 A
  • Diagnose- og statusvisninger

Varedata

Bestillingsnøgle 2701214
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNI133 -
Katalogside Side 157 (C_6_2017)
GTIN 4046356727792
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 63,000 g
Toldtarifnummer 85389091