Inline-klemme - IB IL 24 DO8/HD-XC-PAC - 2701213

Illustrationen viser standardartikel

Inline XC, Digital udgangsklemme, Digitale udgange: 8, 24 V DC, 500 mA, tilslutningsteknik: 1-leder, Extreme Conditions-variant, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklasse: IP20, inklusive Inline stik och märkfält

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station.
Den bruges til udgang af digitale signaler.
Specielle engineering-tiltag og -tests gør det muligt at anvende klemmen i ekstreme omgivelser.

Dine fordele

  • 8 digitale udgange
  • Tilslutning af aktuatorer i 1-lederteknik
  • Mærkestrøm pr. udgang: 500 mA
  • Total strøm på klemmen: 4 A
  • Kortslutnings- og overbelastningsbeskyttede udgange
  • Diagnose- og statusvisninger
  • Kan anvendes under ekstreme omgivelsesbetingelser
  • Udvidet temperaturområde -40 °C til +70 °C (se kapitlet "Testet med succes: Anvendelse under ekstreme miljøbetingelser" i databladet)
  • Lakerede printkort

Varedata

Bestillingsnøgle 2701213
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNI132 -
Katalogside Side 153 (C_6_2017)
GTIN 4046356727778
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 60,000 g
Toldtarifnummer 85389091