Trådløst modul - FL WLAN EPA RSMA - 2701169

WLAN Ethernet Port-adapter med ekstern RSMA-antennetilslutning; som en Ethernet-grænseflades trådløse tilslutning til et WLAN Access Point, rundstråle-antenne medfølger

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Ekstern RSMA-antennetilslutning
  • Højeste sikkerhed efter IEEE 802.11i med AES-kryptering
  • 2,4 GHz- og 5 GHz-understøttelse
  • Kapslingsklasse IP65

Varedata

Bestillingsnøgle 2701169
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 454 (C-6-2017)
GTIN 4046356712415
Toldtarifnummer 85176200