Touchpanel - TP 1070T/703000 - 2701167

Touchpanel med 17,8 cm / 7''-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 65536 farver, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 og anvendersoftware: TSDiag. (bussystem: uden)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel moduludskiftning, da projektet er gemt på plc'en.
  • Kort idriftsættelsestid
  • Enkel montering, ringe indbygningsdybde og kompakt konstruktion
  • Lave vedligeholdelsesomkostninger, da projekter kun skal tilpasses en gang.

Varedata

Bestillingsnøgle 2701167
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRCABA -
GTIN 4046356713382
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 253,200 g
Toldtarifnummer 84714100