Inline-klemme - IB IL AI/TEMP 4 RTD-XC-PAC - 2701165

Illustrationen viser standardartikel

Inline XC, Analog indgangsklemme, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kBit/s, Extreme Conditions-variant, kapslingsklasse: IP20, inklusive Inline stik och märkfält

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station.
Til måling af spændinger eller modstande samt modstandstemperatursensorer har klemmen fire indgange, der valgfrit og uafhængigt af hinandenkan konfigureres.
Tilslutning af sensorer foregår i 2-lederteknik, så der ved anvendelse af sensorer med forholdsvis små temperaturkoefficienter (f. eks. printkort-sensorer) anbefales en mærkemodstand på mindst 1000 Ω.
Til temperaturmåling ved hjælp af NTC-modstande, hvis fordel er en stor temperaturkoefficient, egner modstandsmåling med omregning til temperaturværdier sig.
Specielle engineering-tiltag og -tests gør det muligt at anvende klemmen i ekstreme omgivelser.

Dine fordele

  • Spændingsindgange 0 V - 10 V
  • Indgange til temperaturmålinger
  • Sensorernes tilslutning foregår via 2-lederteknik
  • Diagnose- og statusvisninger
  • Kan anvendes under ekstreme omgivelsesbetingelser
  • Udvidet temperaturområde -40 °C til +70 °C (se kapitlet "Testet med succes: Anvendelse under ekstreme miljøbetingelser" i databladet)
  • Lakerede printkort

Varedata

Bestillingsnøgle 2701165
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNI143 -
GTIN 4046356716895
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 68,000 g
Toldtarifnummer 85389091