Inline-klemme - IB IL 24 SEG/F-XC-PAC - 2701163

Illustrationen viser standardartikel

INLINE-segmentklemme, Extreme Conditions-variant, komplet med tilbehør (tilslutningsstik og mærkningsfelt), 24 V DC, med sikring

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station.
Med denne klemme kan du inden for en hovedkreds opbygge en sikret delkreds (segmentkreds).
Den interne sikring sikrer segmentkredsen.
Klemmen bruges ikke til spændingsforsyning. Den har derfor heller ingen elementer til beskyttelse mod fejltilslutning og overspænding.
Specielle engineering-tiltag og -tests gør det muligt at anvende klemmen i ekstreme omgivelser.

Dine fordele

  • Automatisk opbygning af segmentkredsen i hovedkredsen med en intern sikring
  • Sikring af segmentkredsen via en intern sikring
  • Diagnose- og statusvisninger
  • Kan anvendes under ekstreme omgivelsesbetingelser
  • Udvidet temperaturområde -40 °C til +70 °C (se kapitlet "Testet med succes: Anvendelse under ekstreme miljøbetingelser" i databladet)
  • Lakerede printkort

Varedata

Bestillingsnøgle 2701163
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNI122 -
GTIN 4046356713764
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 59,000 g
Toldtarifnummer 85389091