Inline-klemme - IB IL 24 PWR IN/2-F-XC-PAC - 2701162

Illustrationen viser standardartikel

INLINE-forsyningsklemme, Extreme Conditions-variant, komplet med tilbehør (tilslutningsstik og mærkningsfelt), 24 V DC, med sikring (hoved- og segmentspænding)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station.
Den muliggør forsyning af 24 V-forsyningsspændingen i hovedkredsen (UM) og leverer automatisk forsyning til 24 V-segmentkredsen (US) .
Klemmen har elementer til beskyttelse mod fejltilslutning og overspænding.
Den interne sikring sikrer hoved- og segmentkredsen.
Specielle engineering-tiltag og -tests gør det muligt at anvende klemmen i ekstreme omgivelser.

Dine fordele

  • Forsyning af 24 V-hovedspændingen UM
  • Forsyning af 24 V-segmentspænding US
  • Sikring af hoved- og segmentkredsen via en intern sikring
  • Kan anvendes under ekstreme omgivelsesbetingelser
  • Udvidet temperaturområde -40 °C til +70 °C (se kapitlet "Testet med succes: Anvendelse under ekstreme miljøbetingelser" i databladet)
  • Lakerede printkort

Varedata

Bestillingsnøgle 2701162
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRI121 -
Katalogside Side 135 (C_6_2017)
GTIN 4046356713757
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 59,000 g
Toldtarifnummer 85389091