Inline-klemme - IB IL 24 PWR IN-XC-PAC - 2701161

Illustrationen viser standardartikel

INLINE-forsyningsklemme, Extreme Conditions-variant, komplet med tilbehør (tilslutningsstik og mærkningsfelt), 24 V DC, uden sikring

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station.
Den muliggør forsyning af 24 V-forsyningsspændingen i hovedkredsen (UM).
Desuden kan du ved denne klemme stille forsyning til en 24 V-segmentkreds (US) til rådighed.
Specielle engineering-tiltag og -tests gør det muligt at anvende klemmen i ekstreme omgivelser.

Dine fordele

  • Forsyning af 24 V-hovedspændingen UM
  • Forsyning eller tilvejebringelse af 24 V-segmentspænding US
  • Sikring af hovedkredsen via en ekstern sikring
  • Sikring af segmentkredsen mulig vha. en ekstern sikring
  • Kan anvendes under ekstreme omgivelsesbetingelser
  • Udvidet temperaturområde -40 °C til +70 °C (se kapitlet "Testet med succes: Anvendelse under ekstreme miljøbetingelser" i databladet)
  • Lakerede printkort

Varedata

Bestillingsnøgle 2701161
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRI121 -
Katalogside Side 134 (C_6_2017)
GTIN 4046356713740
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 59,000 g