Inline-funktionsklemme - IB IL CAN-MA-XC-PAC - 2701160

Illustrationen viser standardartikel

INLINE-funktionsklemme, Extreme Conditions-variant, til tilslutning af CAN-bussystemet, komplet med tilbehør (tilslutningsstik og mærkningsfelt)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station.
Den gør det muligt at integrere et underordnet CANbus-system i Inline-stationen og dermed i det anvendte bussystem.
I INLINE-stationen fungerer klemmen som CAN-master for det underordnede CAN-system.
Specielle engineering-tiltag og -tests gør det muligt at anvende klemmen i ekstreme omgivelser.
Kendetegn CAN
- CAN-Master
- Protokol: Transparent Mode
- Overførselshastighed: maks. 1 Mbit/s
- Udveksling af diagnose- og fejlmeldinger over statusordet
Kendetegn lokalbus
- Overførselshastighed 500 kbit/s
- Maksimal databredde 2 x 64 byte (= 128 byte = 64 ord)
- Bredde datakanal: 126 byte
- Bredde kommando-/statusord: 2 byte
Kendetegn generelt
- Seriel grænseflade med tilsluttet hukommelsesstick til lagring af konfigurationsdata
- DIP-switch til indstilling af databredde
- Lokale diagnose- og statusvisninger

Dine fordele

  • Enkelt styringsuafhængigt software-tool til konfiguration af CAN-netværket
  • Seriel grænseflade (S-PORT) inkl. hukommelsesstick til sikring af konfiguration
  • Transparent modus
  • Overførselshastighed 10 kbit/s op til 1 Mbit/s
  • Mindste datatype: 1 byte
  • Maksimal databredde 2 x 64 byte (= 128 byte = 64 ord)
  • DIP-switch til indstilling af databredde
  • Diagnose- og statusvisninger
  • Kan anvendes under ekstreme omgivelsesbetingelser
  • Udvidet temperaturområde -40 °C til +70 °C (se kapitlet "Testet med succes: Anvendelse under ekstreme miljøbetingelser" i databladet)
  • Lakerede printkort

Varedata

Bestillingsnøgle 2701160
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRI153 -
Katalogside Side 176 (C_6_2017)
GTIN 4046356713856
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 108,700 g
Toldtarifnummer 85389091