Inline-klemme - IB IL AI 8/SF-XC-PAC - 2701159

Illustrationen viser standardartikel

Inline XC, Analog indgangsklemme, Analoge indgange: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 25 V, -25 V ... 25 V, 0 V ... 50 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, 0 mA ... 40 mA, -40 mA ... 40 mA, tilslutningsteknik: 2-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kBit/s, Extreme Conditions-variant, kapslingsklasse: IP20, inkl. Inline-stik og mærkningsfelter

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station.
Den tjener til registrering af analoge spændings- og strømsignaler.
Specielle engineering-tiltag og -tests gør det muligt at anvende klemmen i ekstreme omgivelser.

Dine fordele

  • Kan anvendes under ekstreme omgivelsesbetingelser
  • Udvidet temperaturområde -40 °C til +70 °C (se kapitlet "Testet med succes: Anvendelse under ekstreme miljøbetingelser" i databladet)
  • Lakerede printkort
  • Høj målenøjagtighed

Varedata

Bestillingsnøgle 2701159
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNI141 -
Katalogside Side 159 (C_6_2017)
GTIN 4046356713849
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 213,000 g
Toldtarifnummer 85389091