Inline-klemme - IB IL 24 DI 16-XC-PAC - 2701154

Illustrationen viser standardartikel

Inline XC, Digital indgangsklemme, Digitale indgange: 16, 24 V DC, tilslutningsteknik: 3-leder, Extreme Conditions-variant, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. Inline-stik og mærkningsfelter

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station.
Den bruges til registrering af digitale signaler.
Specielle engineering-tiltag og -tests gør det muligt at anvende klemmen i ekstreme omgivelser.

Dine fordele

  • 16 digitale indgange
  • Sensorernes tilslutning foregår via 2- eller 3-lederteknik
  • Maksimalt tilladelig belastningsstrøm pr. sensor: 250 mA
  • Diagnose- og statusvisninger
  • Kan anvendes under ekstreme omgivelsesbetingelser
  • Udvidet temperaturområde -40 °C til +70 °C (se kapitlet "Testet med succes: Anvendelse under ekstreme miljøbetingelser" i databladet)
  • Lakerede printkort

Varedata

Bestillingsnøgle 2701154
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRI131 -
Katalogside Side 147 (C_6_2017)
GTIN 4046356713801
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 210,000 g
Toldtarifnummer 85389091