Busterminal - IBS IL 24 BK-T/U-XC-PAC - 2701150

Inline XC, Busterminal, INTERBUS, Inline-skærmstik, Extreme Conditions-variant, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. Inline-stik og mærkningsfelter

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Buskobleren kobler en Inline-station til INTERBUS-fjernbus og stiller forsyningsspændinger til rådighed til de tilsluttede analoge deltagere.

Dine fordele

  • Fjernbustilslutninger i kobberteknik
  • Galvanisk adskillelse
  • Kan anvendes under ekstreme omgivelsesbetingelser
  • Udvidet temperaturområde -40 °C til +70 °C (se kapitlet "Testet med succes: Anvendelse under ekstreme miljøbetingelser" i databladet)
  • Lakerede printkort
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2701150
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNI111 -
Katalogside Side 131 (C_6_2017)
GTIN 4046356713771
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 214,000 g
Toldtarifnummer 85389091