Software - FL SNMP OPC SERVER V3 - 2701139

SNMP-OPC-server, tysk og engelsk, til overvågning og konfiguration af SNMP-egnede komponenter i HMI- og SCADA-systemer

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Vilkårligt mange SNMP-Trap-receivere kan konfigureres
  • Alarmbetingelser kan frit konfektioneres
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2701139
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNN155 -
Katalogside Side 67 (C_6_2017)
GTIN 4046356713184
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 81,000 g
Toldtarifnummer 85234910