Betjeningsterminal - NLC-OP1-LCD-032-4X20 - 2701137

Brugergrænseflade til nanoLine-styringer. Monteret direkte på basisenheden. Kan fjernmonteres med montagekittet.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Betjeningsoverflade til Nanoline-controller. 8-linjet, baggrundsbelyst 20-cifret visning med drifts- og indretningsinformationer til brugeren. Indlæsning og udvælgelse af data i kontrolleren ved hjælp af tal- og piletaster. Mulighed for montering direkte på basisenheden, fjernmontering ved hjælp af det valgfrie monteringssæt eller anvendelse som vedligeholdelsesværktøj.

Dine fordele

  • Numeriske (0 - 9), retnings- (opad, nedad, til venstre, til højre) og inputtaster gør, at brugeren kan indtaste egne meddelelser
  • Viser brugeren meddelelser med input-anmodning
  • Kan integreres i basisenheden eller installeres decentralt på en væg (afstand 1 m)
  • Variable tekststørrelser til forbedring af egne meddelelsers læsbarhed (4 x 20 eller 2 x 10 el. en kombination heraf)
  • Hot-Swap-egnetheden giver mulighed for anvendelse som service-tool og til sikkerhed
  • Giver adgang til at kunne se alle I/O-punkter, registre, flags, taktgivere, tællere og program- og systemflags

Varedata

Bestillingsnøgle 2701137
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRACAF -
GTIN 4046356325288
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 118,300 g
Toldtarifnummer 85371098
Oprindelsesland IN (India)