Industri-PC - VL IPC P7000 - 2701127

Illustration svarer til

Industri-panel-pc (PPC) med kapslingsklasse IP65 eller boks-pc (BPC) med kapslingsklasse IP20 med Intel® Core™ i7 processor. 2 GB til 8 GB arbejdshukommelse. Muligheder for datalager i HDD-, SSD- und CompactFlash® (CF)-format. Fås med forskellige styresystemer.

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Valueline® P7000-industricomputer med konfigurationsoptioner. Valgmulighederne er processoren, displayet, datalagringen, RAM, CompactFlash®-kortet og monteringsmetoden.

Dine fordele

  • Kan konfigureres som panel-pc (PPC) eller boks-pc (BPC)
  • Udgave uden ventilator fås til industrielle applikationer
  • Effektiv Intel® Core™ i7-processor
  • Panel-pc (PPC): IP65 på frontsiden og IP20 på bagsiden
  • Boks-pc (BPC): IP20
  • Omgivelsestemperatur under drift fra 0 °C til 45 °C
  • Montering i væg, siden eller frontplade
  • Touchscreens fra 12" til 24"

Varedata

Bestillingsnøgle 2701127
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRBAAA -
Katalogside Side 117 (C_8_2015)
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,400 kg
Toldtarifnummer 84714100