Industri-PC - IPC 1300 P W7U - 2701062

Illustrationen kan afvige, alt efter konfiguration.

Industri-pc uden display, 3 indbygningspladser, Core™2 Duo 2,26 GHz SP9300, Windows 7 MUI

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Temperaturområde 0 °C til +45 °C
  • Kapslingsklasse IP20
  • Optimal nettilslutning ved hjælp af Gigabit-Ethernet
  • Effektiv Intel® Core™ 2 Duo-processor
  • Mulighed for ekstra stik til installation af PCI-kort

Varedata

Bestillingsnøgle 2701062
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356692151
Toldtarifnummer 84715000