Frekvensomformer - VFD 5040 IL IB - 2701058

Inline-frekvensomformeren er et 3-faset kompaktmodul med 4,0 kW, kan bruges med en ILC 1X1 som Inline-lokalbus-deltager, parametrering med FDT/DTM fra PC Worx.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

Inline frekvensmåleværdiomformeren føjer sig uden problemer ind i Easy Automation systemet fra Phoenix Contact. Tilslutningen af en Inline-frekvensmåleværdiomformer til en ILC fra 100'er-klassen foretages med en Inline skive IB IL 24 FLM-PAC. Med det komponentspecifikke DTM med grafisk overflade er det enkelt og komfortabelt at parametrere komponenterne i PC Worx's engineering. Phoenix Contact tilbyder komponenterne i fire forskellige effektklasser, op til maksimal 4 kW.

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2701058
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRFADB -
Katalogside Side 53 (C_5_2017)
GTIN 4055626008530
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1.500,000 g
Toldtarifnummer 85044090