Basisenhed - NLC-050-024X-08I-04QRX-05A - 2701056

24 V AC/DC Nanoline-basisenhed. Med 8 digitale indgangs- og 4 digitale relæudgangskanaler. I/O-kanaler kan tilføjes, og maksimalt 3 I/O-udvidelsesmoduler kan anvendes. Valgfrie kommunikationsmoduler muliggør netværks- eller seriel tilslutning. Valgfri betjeningsenhed med brugeroverflade. Programmering ved hjælp af nanoNavigator.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • En betjeningsenhed kan efter eget valg integreres i basisenheden eller decentralt installeres på en væg
  • Et intuitivt programmeringssprog til procesdiagrammer og kontaktskemaer
  • På basisenheden er digitale indgange, relæudgange samt analoge indgange, inklusive high-speed-tæller, integreret

Varedata

Bestillingsnøgle 2701056
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRACAA -
Katalogside Side 463 (C_8_2015)
GTIN 4046356325356
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 320,400 g
Toldtarifnummer 85371098
Oprindelsesland IN (India)