Inline-funktionsklemme - IB IL TEMP 2 UTH/CG-PAC - 2701050

Analog INLINE-indgangsklemme, komplet med tilbehør (tilslutningsstik og mærkningsfelt), 2 indgange, TC (termoføler), 2-leder tilslutningsteknik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station.
Med denne klemme kan du registrere signaler fra gængse termofølere.
Modulet understøtter 13 forskellige termoelementtyper iht. DIN EN 60584-1 og DIN 43710 samt en lineær spændingsindgang på -15 mV til +85 mV.

Dine fordele

  • Tilslutning af termofølere efter DIN EN 60584-1 og DIN EN 43710
  • Absolut- og differencetemperaturmåling (kan konfigureres)
  • Måleværdiregistrering med 16 bit opløsning
  • Intern og ekstern referenceføler
  • Linear indgang -15 mV til +85 mV

Varedata

Bestillingsnøgle 2701050
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356689175
Toldtarifnummer 85389091