Inline-klemme - IB IL 24 DO 4/EF-2MBD-PAC - 2701010

Digital Inline-udgangsklemme, komplet med tilbehør (tilslutningsstik og mærkningsfelt), 4 udgange 24 V DC, overførselshastighed 2 MBaud, 3-leder tilslutningsteknik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Artikelbeskrivelse

Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station.
Den bruges til udgang af digitale signaler.

Varedata

Bestillingsnøgle 2701010
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356681049
Toldtarifnummer 85389091