Motorstyringer - ELR 5011-2 IP PN - 2701007

Elektronisk motorstarter, 1,1 kW, to kanaler, kapslingsklasse IP67

Elektronisk motorstyring, modulelektronik uden husunderdel, reverserbar start, 2 kanaler

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

PROFINET-motorstarterne er konstrueret som decentrale motorstartere med kapslingsklasse IP67 og overtager enkle motoropgaver. Motorstartere tilbyder en tilslutning til nettil- og videreførsel samt en eller to tilslutninger til en 3-faset asynkronmotor.

En komplet motorstarter består af tre artikler: Motorstyring, husunderdel, Pg-forskruning (se tilbehør)

- 2 integrerede CONTACTRON hybrid-motorstartere med 1,1 kW
- Understøttede protokoller: SNMPv2, TFTP, PROFINET og LLDP
- 2 Ethernet-tilslutninger
- 10 digitale indgange (M12 bøsninger)
- 4 digitale udgange (M12 bøsninger)
- Rustfri stålkasse i kapslingsklasse IP65/IP67

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2701007
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRFAAA -
Katalogside Side 50 (C_5_2017)
GTIN 4046356714341
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3.136,000 g
Toldtarifnummer 85371098