Motorstyringer - ELR 5030 IP PN - 2701006

Elektronisk motorstarter, 3,0 kW, en kanal, kapslingsklasse IP67

Elektronisk motorstyring, modulelektronik uden husunderdel, 1-kanals reverserbar startkontakt

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

PROFINET-motorstarterne er konstrueret som decentrale motorstartere med kapslingsklasse IP67 og overtager enkle motoropgaver. Motorstartere tilbyder en tilslutning til nettil- og videreførsel samt en eller to tilslutninger til en trefaset asynkronmotor.

En komplet motorstarter består af tre artikler: Motorstyring, husunderdel, Pg-forskruning (se tilbehør)

- 1 integreret CONTACTRON hybrid-motorstarter med 3,0 kW
- Understøttede protokoller: SNMPv2, TFTP, PROFINET og LLDP
- 2 Ethernet-tilslutninger
- 10 digitale indgange (M12 bøsninger)
- 4 digitale udgange (M12 bøsninger)
- Rustfri stålkasse i kapslingsklasse IP65/IP67

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2701006
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRFAAA -
Katalogside Side 51 (C_5_2017)
GTIN 4046356709644
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,500 kg
Toldtarifnummer 85371098