Sikkerhedsmodul - IB IL 24 PSDI 16-PAC - 2700994

Sikkerhedsorienteret, digitalt indgangsmodul, kapslingsklasse IP20, til SafetyBridge, V3- og PROFIsafe-systemet. Modulet har 8 sikre, digitale indgange ved 2 kanaler eller 16 sikre, digitale indgange med 1 kanal.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Sikkerhedsmodulet er et indgangsmodul fra produktfamilien Inline, som anvendes på et vilkårligt sted i et SafetyBridge- eller PROFIsafe-system. Ved hjælp af en dipswitch kan overførselshastigheden indstilles til 500 kBaud eller 2 MBaud på sikkerhedsmodulet. På en station kan der kun bruges i hastighed. Modulet har 8 sikre, digitale indgange ved 2 kanaler eller 16 digitale indgange ved 1 kanal.

Dine fordele

  • SIL 3 iht. IEC 61508 / EN 61508
  • SILCL 3 i henhold til EN 62061
  • PL e efter EN ISO 13849-1
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2700994
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNA421 -
Katalogside Side 297 (C_6_2017)
GTIN 4046356678995
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 222,000 g
Toldtarifnummer 85389091