Industri-PC - VMT 3010 EXP SUN - 2700969

IPC i IP65 med touchscreen, sollyslæsbart 10,4" LED-display og lukket hus.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

VMT - mobilitet på den nemme måde!
VMT 3010 er en effektiv terminal-pc med touchscreen og USB på forsiden, der er indbygget i et veldesignet, slidstærkt hus af aluminium-trykgods med kunststof-afskærmning. Terminal-pc'en har som standard et software-tastatur. Alle alfanumeriske knapper på et standardtastatur findes på softwaretastaturet. Derudover er det muligt at skifte til et separat tastatur med tal.
VMT 3010 har et højtopløst 10,4" Sunlight readable display med en opløsning på 1024 x 768 pixel.
Den flade terminal-pc er især kendetegnet ved den høje kapslingsklasse IP65 og den nemme og direkte montering på maskinen. Da den har en spændingsforsyning mellem 19 - 29 V, er VMT 3010 velegnet til mobil brug.
Den kan enten monteres med en holdevinkel (venstre eller højre side), en bordfod, holderen Vesa standard eller Rittal galgetilslutningsadapter.

Varedata

Bestillingsnøgle 2700969
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 141 (C-8-2013)
GTIN 4046356665544
Toldtarifnummer 84715000