Touchpanel - TP 3070T MPI - 2700913

Touchpanel med 17,8 cm / 7''-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 65536 farver, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x CompactFlash®, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 6.0 og anvendersoftware: Visu+ / AX OPC Server. (bussystem: MPI)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel montering, ringe indbygningsdybde og kompakt konstruktion
  • Kort idriftsættelsestid
  • Visu+ RT og AX OPC-server er som standard integreret i alle moduler.
  • Display i størrelse 14,5 cm (5,7") til 30,7 cm (12")
  • Kan udvides med eksternt CF-kort
  • Kan udvides med eksternt CF-kort
  • Energieffektiv takket være baggrundsbelysning

Varedata

Bestillingsnøgle 2700913
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRCABC -
Katalogside Side 105 (C_8_2015)
GTIN 4046356585354
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,410 kg
Toldtarifnummer 84714100