Touchpanel - TP 3057T - 2700906

Touchpanel med 14,5 cm / 5,7"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)),  320 x 240 Pixel (QVGA),  65536 farver , Xscale® PXA320, 806 MHz,  2x USB Host 1.1,  1x CompactFlash®,  1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45,  Windows CE 6.0 og anvendersoftware: Visu+ / AX OPC Server. (bussystem: uden)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel montering, ringe indbygningsdybde og kompakt konstruktion
  • Kort idriftsættelsestid
  • Visu+ RT og AX OPC-server er som standard integreret i alle moduler.
  • Display i størrelse 14,5 cm (5,7") til 30,7 cm (12")
  • Kan udvides med eksternt CF-kort
  • Energieffektiv takket være baggrundsbelysning

Varedata

Bestillingsnøgle 2700906
Pakningsstørrelse 1 STK
Katalogside Side 104 (C-8-2015)
GTIN 4046356585286
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1.000,000 g
Toldtarifnummer 84714100