Motorstyringer - ELR 5011 IP PN - 2700745

Elektronisk motorstarter, 1,1 kW, en kanal, kapslingsklasse IP67

Elektronisk motorstyring, modulelektronik uden husunderdel, 1-kanals reverserbar startkontakt

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

PROFINET-motorstarterne er konstrueret som decentrale motorstartere med kapslingsklasse IP67 og overtager enkle motoropgaver. Motorstarterne har en tilslutning til nettilslutning og videreførelse samt en eller to tilslutninger til en 3-faset asynkronmotor.

En komplet motorstarter består af tre artikler: Motorstyring, husunderdel, Pg-forskruning (se tilbehør)

- 1 integreret CONTACTRON hybrid-motorstarter med 1,1 kW
- Understøttede protokoller: SNMPv2, TFTP, PROFINET og LLDP
- 2 Ethernet-tilslutninger
- 10 digitale indgange (M12 bøsninger)
- 4 digitale udgange (M12 bøsninger)
- Rustfri stålkasse i kapslingsklasse IP65/IP67

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2700745
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRFAAA -
Katalogside Side 50 (C_5_2017)
GTIN 4046356632591
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2.872,100 g
Toldtarifnummer 85371098