Stiksæt - IB IL 24 PSDI 8-PLSET/CP/R - 2700720

Stiksæt, bestående af fire INLINE-stik med integreret afladningselektronik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

Stiksæt, bestående af fire INLINE-stik med integreret afladningselektronik.
Det optimerer diagnosemuligheder og fejlregistrering ved sikkerhedsapplikationen, når der bruges eksterne ledningskapaciteter eller kapacitive sensorer ved indgangene på PSDI.

Dine fordele

  • Op til 500 m ledningslængde kan tilsluttes i sum

Varedata

Bestillingsnøgle 2700720
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNA42Z -
Katalogside Side 297 (C_6_2017)
GTIN 4046356651493
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 121,800 g