Trådløst modul - FL WLAN 5100 - 2700718

ALTERNATIV ARTIKEL: FL WLAN 5110 (1043193)
WLAN Access Point, Client, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvens 2,4 GHz, 5 GHz, IP20, tilslutninger: COMBICON til 10 ... 36 V DC, 2x RJ45 til LAN, central Cluster Management, WBM, 802.11i

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2700718
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNN2W4 -
Katalogside Side 452 (C_6_2017)
GTIN 4046356625395
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 540,300 g
Toldtarifnummer 85176200