Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH IRT 2TX 2POF - 2700691

Ethernet Switch, to porte i RJ45-format og to porte i POF SC-RJ-format til PROFINET RT/IRT, kan monteres på bæreskinne

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

FL SWITCH IRT er switches med fire porte til PROFINET-applikationer. ERTEC-400-switch-arkitekturen garanterer en optimal integration og diagnose af infrastrukturkomponenter i PROFINET-netværk. Til det kan switchene konfigureres med alle deres funktioner fra en overordnet PROFINET-kontroller. Integrationen i det overordnede engineering-system sker nemt og pålideligt med de tilgængelige GSDML- eller FDCML-filer.
Modulerne er især kendetegnet ved følgende:
- Diagnose og parametrering sker via PROFINET-protokollen fra kontrolleren.
- Switchene kan parametreres fra alle typer kontrollere med PROFINET-funktion og integreres i engineering-systemet.
- LLDP-understøttelse til topologiregistrering i PROFINET-omgivelser.
- DCP-Protokol til IP-adressetildeling direkte fra kontrolleren.
- MEM-Plug-parametreringshukommelse til sikring af apparatkonfiguration.
- POF-SCRJ-porte til fieldkonfektionerbare polymer- eller PCF-lysledere inklusive overvågning af strækningskvalitet via PROFINET og diagnose-LED direkte ved switchen.
- Switches fra familien FL SWITCH IRT understøtter takket være anvendelsen af ERTEC 400 PROFINET IRT inklusive Cut-Through-processen.
- Webbaseret management til enkel overvågning og konfiguration i WEB-browseren.
- SNMP-understøttelse til overvågning og konfiguration med standard-IT-værktøj.

Dine fordele

  • Flad konstruktion
  • Cut-Through Switching
  • PN IO Device
  • MRP (client og master)
  • SNMP
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2700691
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNN124 -
Katalogside Side 417 (C_6_2017)
GTIN 4046356651011
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 450,000 g
Toldtarifnummer 85176200